システムコンポーネント フィールドバスシステム

ゲートウェイ - 信頼性の高いプロトコルコンバータ

ピルツのゲートウェイは信頼性の高いプロトコルの変換を保証します。信頼性の高いシステムコンポーネントをPSS 4000オートメーションシステムのコントローラ間の通信やサードパーティの制御システム間通信 に使用できます。このためピルツPSS 4000制御システムは既存のCANopenやEtherCATアーキテクチャに容易に組み込めます。

ゲートウェイの利点

  • 既存のCANopenまたはEtherCATアーキテクチャに組み込み可能
  • 事前定義されたマッピングによる少ないエンジニアリング工数
  • ステータスLEDを介した診断、ウェブサーバ経由のより広範な診断

ゲートウェイの特長

  • Modbus/TCPスレーブからEtherCATスレーブへのゲートウェイ – EtherCATフィールドバスインタフェース装備
  • Modbus/TCPスレーブからEtherCATスレーブへのゲートウェイ – CANopenフィールドバスインタフェース装備
  • 以下のコントローラおよび制御システムとの互換性: PSSuniversal PLC、PSSuniversal multi、PSS 4000(ETH-2インタフェース装備)、PMCprimoモーションコントロールシステム
  • PMI診断ユニットとの互換性

当社の製品レンジ: システムコンポーネント フィールドバスシステム

ゲートウェイ

オートメーションシステムPSS 4000の制御システムとサードパーティ制御システムとの間で通信を確立できるプロトコルコンバータが用意されています。これにより、PSS 4000を既存のCANopenまたはEtherCATアーキテクチャに組み込むことができます。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ロシア: +7 495 6654993
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド