安全装置診断

シンプルな診断でサービス業務を軽減

安全装置診断

安全装置診断 (SDD) により、ピルツの広範な診断データを安全装置に呼び出すことができます。これにより、お客様の施設でのサービス業務が軽減されます。エンドユーザには、機械の高い可用性ダウンタイムの削減の利点があります。

シンプルな拡張性により、安全装置診断はメカトロアプローチに対応します。これは、ジャンクションボックス付きフィールドバスモジュールと安全装置 (PSENcodeなど) で構成されています。安全装置の従来の信号接点は、フィールドバスモジュールにより自動的に有効化され、診断システムが有効になります。

必要なケーブル、コネクタ、およびアダプタなどのアクセサリは「接続技術」の以下のページでお探しください

1つのセンサ、拡張診断

  • サービス工数の発生を防ぎ、ダウンタイムを削減する広範な診断 (ウェブサーバ経由のリモート診断など)
  • 同一センサおよびオプションのIP67配線の利用によるわかりやすい診断
  • 情報はフィールドバスモジュールの内蔵ディスプレーを介して直接受信
  • 直列接続であるため現場ですばやく簡単に取り付け
  • 全安全装置用の設備バスへのインタフェース
  • フィールドバスモジュールのI/Oを介してサードパーティ製の装置を直接接続
  • PNOZ XまたはPNOZsigmaと組み合わせて、経済的でトータルなワンストップソリューション

安全装置診断の特徴

安全装置診断の特徴
  • フィールドバスモジュール、ジャンクションボックス、安全装置で構成されるシステム
  • フィールドバスモジュールによる安全装置の自動的な有効化
  • 直列接続または個別配線された16台のセンサに対応
  • コンフィグレーション可能なI/Oを6台追加
  • ケーブル長: 最大総延長900 m、装置1から装置2へは50 m、最終装置から通信モジュールまでは150 m
  • 応答時間 (非安全関連): 安全関連データについては各安全装置を参照、診断データ < 1 秒

安全装置をいつでもどこでも監視

安全装置 (PSENcodeなど) は、フィールドバスモジュールから自動的に有効化されます。これにより、安全装置診断の信号接点が有効になります。その結果、たとえば現場のセンサを簡単に直列接続して、ウェブサーバからのリモートメンテナンスを実行できます。

安全装置診断は、お客様のアプリケーションに最適のソリューションになります。いつでも、どこからでも、安全装置の全体像を把握できます。

SDDのアプリケーション

安全装置診断の産業分野

当社の製品レンジ: 安全装置診断

フィールドバスモジュール

安全装置診断用フィールドバスモジュールは、内蔵ディスプレーを装備し、お客様の設備のバスやPCへの接続に合わせることができます。

配線ガイド

安全装置診断の素早く簡単なインストールのための配線ガイド

安全装置診断用アクセサリ

ここでは、安全装置診断用の適切なアクセサリが見つかります(ケージ式端子およびスクリュー式端子など)。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド