サーボアンプPMCprotego D

PMCprotego D - 安全モーションで付加価値を獲得

サーボアンプPMCprotego D

最大限の柔軟性と安全性が必要な場面では、最新のPMCprotego Dサーボアンプをドライブコントローラとしてご使用ください。ドライブコントローラは、あらゆる関連フィールドバスシステム、フィードバック装置、およびモータの型式をサポートします。PMCprotego Dは、既存システム環境に簡単に組み込み可能です。そのため、一般市場のシステムに対するオープン性が保証されています。

ベーシックバージョンにも「安全トルクオフ(STO)」機能が含まれています(オンボード)。安全減速、オペレーションの安全停止、安全停止など、その他多数の安全機能をプラグイン安全カードPMCprotego Sを使用して簡単に実装できます。 安全機能は、使用するモータやエンコーダタイプに依存しません。安全モーションソリューションにより、各フィードバックに対して最大パフォーマンスレベルPL eを達成できます。

柔軟性がPMCprotegoの重要なポイント: サーボアンプは安全ドライブベースのモーションコントローラとして使用することもできます。PMCprimo CオプションカードをPMCprotego Dの2番目のスロットに挿入すると、コンパクトなオールインワンモーション制御システムになります。

 

ソリューションを補完: サーボモータPMCtendo SZ

サーボモータPMCtendo SZは、サーボアンプPMCprotego Dに最適なサーボモータです。モータのコンパクトなハウジング寸法、 低コギングトルクおよび高い駆動力が特長です。

そのため、オンボード軸や限られたスペースへの取り付けに最適で、常に高い工程品質を実現できます。

詳細

サーボモータPMCtendo SZ

制御技術リーダーの優れた利点

  • サーボアンプは、エンコーダタイプに関係なく、各フィードバックでPL eまでのドライブ内蔵安全機能を実現可能
  • さまざまなフィールドバス、フィードバック装置、モータの型式に対応
  • 安全カードとI/O増設カード、またはモーションコントロールカードに使用できる2つのスロットを搭載したモジュラ式システム
  • 装置を既存のオートメーション環境に統合できるため低い投資コストを実現
  • PMCprotego S安全カードと垂直軸を組み合わせた安全ブレーキ制御
  • 低電圧の型式 (110 VAC 1個から230 VAC 3個、サイズ01~24) を各種用意してコスト削減を実現

柔軟性の高いドライブコントローラ – PMCprotego Dのプロパティ

柔軟なドライブコントローラ
  • 定格電流01-12A、24A、24-72Aの3つのサイズでさまざまなアプリケーションエリアに対応
  • 基本バージョンにも安全トルクオフ(STO)を装備、安全機能を安全カードと組み合わせて追加可能
  • 拡張カード用スロット (フィールドバス、安全カード、モーションコントロールなど)
  • リゾルバや正弦/余弦エンコーダ (Hiperface、Endat)、BiSS、インクリメンタルエンコーダ、センサレスなどのフィードバック付きモータ向けサーボアンプ
  • 最大60,000 rpmの同期および非同期モータ用のエンコーダオペレーション
  • 迅速な試運転とサービスのためのSDカードスロット
  • 通信: EtherCAT、CANopen、SafetyNETp (準備中)、およびオプションカードPROFINET、PROFIBUS
  • 世界各国での使用に向けた適合マーク

PMCprotego Dを使用して任意のアプリケーションを簡単に制御

  • 50以上のフィードバックシステムと複数のモータ技術をサポートする高い汎用性
  • 搭載された制御ソリューションにより複雑な課題を容易に克服(医療や高速のモータなどにおける非常に円滑な動作)
  • 省エネや安全技術などのEU規格に適合
  • 容易な操作・取り扱いで迅速な実装および試運転が可能

 

内蔵診断機能

サーボアンプにより、すべての情報とメッセージがマスタ制御システムで使用できるようになります。 

  • モータデータ
  • コントローラデータ
  • 各種インタフェースの状態
  • エラーメッセージ
  • 警告メッセージ
  • モーションシーケンス

グラフィックツールを使用してデータの画像を準備できます。

PMCprotego Dを使用してシステムの状態を常に監視できます。これにより、発生したすべてのエラーをすばやく排除できます。これにより試運転時や生産工程で時間を節約できます。

 

内蔵診断機能

サーボアンプの産業分野

製品レンジ: サーボアンプPMCprotego D

PMCprotego D

「安全トルク停止」機能は、PMCprotego Dサーボアンプの基本バージョンでも使用できます。PMCprotego S安全カードは、アンプに統合されており、安全モーション、停止およびブレーキ機能を提供します。

PMCprotego D用アクセサリ

広範囲の互換性のあるアクセサリから選択できます。カスタマイズされたバリエーションが必要な場合はお問い合わせください。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • デンマーク: +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 中国: +86 400-088-3566
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • タイ: +66 210 54613
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド