安全モーション機能を備えたサーボアンプPMC SI6 / PMC SC6

安全モーションと最大の機械出力!

当社のサーボアンプPMC SC6 / SI6は、ドライブに安全モーション機能が内蔵されており、一般的なモータフィードバックシステムとの組み合わせでパフォーマンスレベルPL eまでの安全性を達成できます。そのため、アプリケーションに必要なすべての安全機能を個別に組み合わせた、柔軟かつ拡張性の高い安全ソリューションが実現します。この安全モーションソリューションにより、設備のダウンタイムが短くなり、機械コンポーネントの安全要件がそれぞれ異なる状況でも生産性が最大限に高まります小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などの制御装置を導入すればFSoE(FailSafe over EtherCAT)プロトコルを利用してこのソリューションを機械の安全コンセプトに統合することもできます。

ドライブ内蔵の安全モーション機能により、セットアップ時に時間が短縮され、エラーの発生が低減され、安全性も高まります!

高精度、高生産、柔軟

サーボアンプPMC SI6 - 多軸システム:

サーボアンプPMC SI6 - 多軸システム

コンパクトなサーボアンプPMC SI6を導入することで、特に4軸以上の大規模な設備や機械に最適な、拡張可能な多軸ソリューションが実現します。このサーボアンプは、幅がわずか45  mmで、制御盤の貴重なスペースを節約できます。1軸または2軸のコントローラとして使用でき、電力は2種類の電源サイズが用意されたPMC PS6を通じて供給されます。複数の電源を同時に使用できるため、電源の増設も可能です。2軸モジュールを使用している場合は、非対称定格電流負荷に対応します。そのため、型式の種類が減り在庫も少なくて済みます。多軸システムはあらゆるアプリケーションに合わせて拡張可能なため、製品を組み合わせてスリムでパワフルな多軸システムを構成できます。

サーボアンプPMC SC6 - コンパクトシステム

サーボアンプPMC SC6 - コンパクトシステム

サーボアンプPMC SC6は2軸から4軸までの小規模な設備や機械に最適な、拡張可能なスタンドアロンソリューションです。このサーボアンプは、幅がわずが45 mmで、制御盤のスペースを節約できます。電源を内蔵しており1軸または2軸のコントローラとして、非同期サーボモータまたは同期サーボモータに使用できます。中間回路接続オプションを選択した場合は、サーボアンプPMC SC6がドライブから発生したエネルギーを他のドライブ用のモータエネルギーとして使用するため、特にエネルギー効率が高くなります

コンパクトで柔軟かつ組み合わせ可能なドライブコントローラ

サーボアンプPMC SC6 / PMC SI6を導入すると、コンパクト設計柔軟かつ組み合わせ可能なドライブコントローラのメリットが得られます。6軸用に必要な制御盤の幅はわずか180 mmです! 

PMC SI6 / PMC SC6では、電子モータネームプレートを利用し、関連するすべての機械的・電子的モータデータがデジタル形式で提供されるため、安全なパラメータ設定と迅速な試運転を簡単に実施できます。 

ドライブコントローラは、イーサネットベースの通信プロトコルEtherCATおよびPROFINETを利用してネットワークに接続できます。

ドライブ内蔵の安全モーション機能の利点

  • 短い応答時間と停止の防止により設備の高可用性を実現 
  • EN61800-5-2に準拠した安全モーション機能により、1つのエンコーダ(標準のフィードバックシステム)との組み合わせでPL eまでの安全性を達成 
  • 柔軟なコンフィグレーションと迅速な試運転 
  • FSoE接続により省配線
サーボアンプPMC SC6 / PMC SI6の製品写真

安全モーション機能の特長

  • モータの種類やフィードバックシステムに依存しないオープンドライブソリューション 
  • EN 61800-5-2に準拠した安全停止機能: STO(安全トルクオフ)、SS1(安全停止1)、SS2(安全停止2) 
  • EN 61800-5-2に準拠し、PL eまで適合する安全モーション機能(エラー応答を調整可能): SOS(安全動作停止)、SLS(安全速度制限)、SDI(安全方向)、SLI(安全インクリメント制限)、SSR(安全速度範囲) 
  • 安全監視機能による生産性の向上(エラー応答を調整可能): SOS-M(安全動作停止監視)、SLS-M(安全速度監視)、SDI-M(安全方向監視)、SLI-M(安全インクリメント監視)、SSR-M(安全速度範囲監視) 
  • 静止電流作動式機械ブレーキの安全な制御 
  • ドライブコントローラでの安全機能のコンフィグレーション  
  • EtherCAT FSoEインタフェースによる機械の安全コンセプトへの統合とドライブ間の安全な相互通信  
正方形に配置されたSOS(安全動作停止)、SLS(安全速度制限)、SSR(安全速度範囲)、SDI(安全方向)の機能図

サーボアンプPMC SI6 / PMC SC6の機能

サーボアンプPMC SI6 / PMC SC6の機能
  • 最大定格出力電流50 A(PMC SI6)または19 A(PMC SC6)、過負荷容量250 %の1軸/2軸コントローラ 
  • 最小45 x 343 x 265 mm(W x H x D)のコンパクトサイズ 
  • 省スペース、低コストのワンケーブルソリューション 
  • EtherCATまたはPROFINETの通信に対応 
  • PL eまで適合するドライブ内蔵安全機能: STO(安全トルクオフ)、SS1(安全停止1)(端子、FSoE、PROFIsafe)、安全モーション(FSoE) 
  • ブレーキ制御機能搭載 
  • エンコーダインタフェース: EnDAT 3、EnDat 2.2、EnDat 2.1(12 VDC)、SSI、インクリメンタルTTL、インクリメンタルHTL、パルス/方向HTL、リゾルバ

多軸アプリケーション用のサーボアンプ

サーボアンプPMC SI6 / PMC SC6を導入することで、小規模から大規模までの設備や機械に最適な、多軸アプリケーション用のソリューションが実現します。 これらのサーボアンプには安全モーション機能が内蔵されており、セットアップ時をはじめ、手動プロセス介入時、その他の幅広いアプリケーションにおいて、機械動作の速度をオペレーティングモードに応じて安全に監視できます。  

当社のオートメーションコントローラIndustrialPIサーボモータPMC EZ小型安全コントロールシステム PNOZmulti 2と組み合わせることで、ワンストップの経済的なトータルソリューションが実現します。

多軸アプリケーション用のサーボアンプ

ソリューションを補完

ピルツの製品レンジ: サーボアンプPMC SI6 / PMC SC6

サーボアンプPMC SC6コンパクトシステム

2軸~4軸までの小規模な設備・機械用の拡張可能なスタンドアロンソリューションです。

サーボアンプPMC Si6多軸システム: 高精度、高生産、柔軟

4軸以上の大規模な設備・機械用の拡張可能な多軸ソリューションです。

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6用アクセサリ

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6用互換アクセサリ
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オランダ: +31 347 320477
  • デンマーク: +45 74436332
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • スペイン: +34 938497433
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • 英国: +44 1536 460866
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ポルトガル: +351 229 407 594

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド