サーボモータPMCtendo

あらゆるアプリケーションに対応可能なサーボモータ

サーボモータPMCtendo

PMCtendoサーボモータはあらゆるアプリケーションで使用できます。お客様が寸法、駆動力、可制御性、フィードバックシステムのいずれを重視する場合でも対応可能です。PMCtendo SZサーボモータ高出力密度のために全長が非常に短く、重量が軽くなっています。このため、この同期モータはオンボード軸や狭いスペースへの設置に特に適しています。低コギングトルクによる正確なモータ同期により、常に高プロセス品質が提供されます。サーボモータPMCtendoはサーボアンプPMCprotego Dとの併用に適しています。

当社の製品で適切なサーボモータが見つかりませんか?お客様用のサーボモータを個別に組み立て可能です!PMCtendo型式コードをご利用ください。当社のスタッフがサポートしますので、まずはお問い合わせください。

 

サーボモータPMCtendo SZ、HIPERFACE DSL(R)搭載

純粋なデジタルモータフィードバックプロトコルHIPERFACE DSLがサーボモータPMCtendo SZでも使用可能になりました。周波数変換機とモータフィードバックシステム間にケーブルが1本だけ必要です。そのため、サーボモータPMCtendo SZはドライブ技術で単線ケーブル技術をサポートします。お客様の利点: コストの削減だけでなく、スペースや設置の工数も削減できます。

PMCtendo SZサーボモータはあらゆるアプリケーションで使用できます: お客様が寸法、駆動力、可制御性、フィードバックシステムのいずれを重視する場合でも対応可能です。このため、この同期モータはオンボード軸や狭いスペースへの設置に特に適しています。低コギングトルクによる正確なモータ同期により、常に高プロセス品質が提供されます。

ピルツのドライブ技術は、ドライブのオートメーションを安全且つエネルギー効率よく行う、全体的なソリューションを提供します。

サーボモータPMCtendo SZ

サーボモータPMCtendo SZの利点

  • コンパクトなサイズによる高出力密度
  • 低コギングトルクによる非常に静かな動作と高いプロセス品質
  • 最大の駆動力による最大サイクル速度/機械出力
  • 最良の熱消失対策によって長期的に高性能を維持
  • 高いパフォーマンスと絶対位置決めに対応する高分解能の絶対値エンコーダシステム
  • オンボードの軸や狭い場所での使用に最適
  • 高効率要素のため、省エネルギー (IE4)
サーボモータPMCtendo SZの利点

サーボモータの技術データ – 概要

springtecクイックルック
  • 極めて短い全長
  • 滑らかな軸
  • 低慣性モーメントによる高い駆動力
  • SpeedTecコネクタまたはSpringTecコネクタ
  • 熱ワインンディング保護PTC
  • 保護等級: 最大IP66
  • 黒つや消し、RAL 9005
  • EnDatアブソリュートエンコーダ – シングルターンまたはマルチターン、電子ネームプレート
springtecクイックルック
  • 保持ブレーキ24 VDC
  • 慣性モーメント増加
  • 外部IP44保護等級ファンによるIC416冷却方式
  • 水冷、A面モータフランジ
  • モータ絶縁システムのULおよびCSA認証取得

PMCtendo SZサーボモータの電子ネームプレートにより、サーボアンプが接続後直ちに特性データを検出します。自動パラメータ設定機能によりサーボモータを迅速かつ容易に試運転できます。モータの交換も自動的に検出されます。このため、試運転されていない軸のオペレーションにより発生する問題を防ぐことができます。

アプリケーション分野 - 駆動力および可制御性が要求される分野

PMCtendoサーボモータのアプリケーション分野はほぼ無限大です。優れた可制御性、高いモータ駆動力、およびコンパクトなサイズは、常に重要な要素です。当社は慣性増大バージョンの同期モータも製造しています。

PMCtendo同期モータの一般的なアプリケーション分野:

  • 工作機械
  • 包装機械
  • 印刷機械
  • 製紙
  • 充填
  • ハンドリング/ロボティクス
  • 垂直軸
  • 診断

 

アプリケーション分野

処理データの制御 – 監視を含む

モータからのステータス表示、エラーメッセージ、警告が、PMCtendo DDとPMCprotego Dのサーボアンプに出力されます。

  • 処理データ: 位置、速度、加速度、電流、温度
  • 監視: 地絡、過電流、短絡、開放回路、エンコーダシステム
  • モータ故障: サーボアンプが、異常を直ちに検出して考えられる原因を同時に通知

同期モータの産業分野

製品レンジ: サーボモータPMCtendo

サーボモータPMCtendo SZ

PMCtendo SZの最新サーボモータシリーズは、高出力密度、非常に短い全長、軽量という優れた特徴を兼ね備えています。当社では、オンボードの軸、狭い場所などの設置条件に関係なく、お客様のアプリケーションに最適なサーボモータを提供します。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド