サーボモータPMC EZ

コンパクトかつパワフル

サーボモータPMC EZ

サーボモータPMC EZでさまざまなアプリケーションを実装できます。コンパクトな設計が特長で、スペースが重視されるアプリケーションに最適です。さらに、高い駆動力と低コギングトルクの恩恵も受けられます。

サーボモータPMC EZは多軸システムPMC SI6およびコンパクトシステムPMC SC6との併用に適しています。

単線ケーブルソリューションで電源とインタフェースが一体化

当社のサーボモータPMC EZは、共有電源およびエンコーダインタフェース付きバージョンもご利用いただけます。このバージョンは、ツイストプラグインコネクタを装備し、素早くロックできます。このタイプで、エンコーダとドライブコントローラの接続サービスはモータの電源ケーブルで実行されます。

エンコーダケーブルを節約することで、配線作業と同時に、ドラッグチェーンの必要スペースも大幅に削減できます。

サーボモータPMC EZ

サーボモータPMC EZの大きな利点

サーボモータPMC EZの利点
  • パワフルで堅牢なため、さまざまなアプリケーションに対応
  • 非常にコンパクトな設計による高出力密度
  • 低コギングトルクによる非常に円滑な動作と高い工程品質
  • 高い駆動力による最大のサイクル速度/機械出力
  • すぐれた放熱で恒久的に高パフォーマンスを実現
  • 最大の制御品質と絶対位置決めのための高分解能絶対値エンコーダシステム
  • オンボード軸および狭い場所での使用に最適
  • 高効率なため省エネ

サーボモータPMC EZの特長

  • 光学または誘導測定原理
  • 最大分解能23ビットの高精度なシステム
  • 最大4096回の回転を記録可能なマルチターン設計
  • 電子ネームプレートで迅速かつ安全な試運転
  • 位置の値(EnDat® 2.2)で追加情報を転送
  • ツイストプラグインコネクタで素早くロック
  • 高温耐性
  • 高い振動・衝撃耐性
サーボモータPMC EZの特長

製品レンジ: サーボモータPMC EZ

サーボモータPMC EZ

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6との併用に最適なサーボモータPMC EZをお選びください。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • デンマーク: +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 中国: +86 400-088-3566
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • タイ: +66 210 54613
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド