IndustrialPI 4は真のオールラウンドプレイヤーとして、きわめて多様なアプリケーション要件にも対応できます。それを可能にしているのは、オープンなLinuxベースのオペレーティングシステムとモジュラ式のハードウェア設計です。ユーザはIndustrialPI 4をIIoTゲートウェイ、エッジデバイス、ソフトPLC、産業用PCのいずれとして使用するかを必要に応じて選択できます。そのため、システムをさまざまな要件に柔軟に対応させることが可能です。
IIoTやオートメーションのプロジェクトを実装するためのデバイス
IndustrialPI 4 – 産業用PC
お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズされたソリューション
個々のアプリケーションのプログラミングのための多彩なオプションには、Node-RED、Python、直接C言語プログラミングなどが含まれます。IndustrialPI 4はモジュラ式構造を採用しているため、ベースユニットに適切な増設モジュール (I/Oなど) をコンフィグレーション可能です。増設モジュールはプラグインコネクタを用いてツール不要でベースユニットに接続でき、コンフィグレーションもグラフィカルユーザインタフェースで簡単に行えます。
IndustrialPI 4は2個のEthernetソケットを備えているので、デバイスをオートメーションネットワークとITネットワークに同時に統合することができます。機械のデータを生産現場から、たとえばModbus TCPを介して、クラウドや上位のITシステムへMQTTやOPC UAのフォーマットで転送できます。
技術データ:
- プロセッサ: Quad core Cortex-A72 (1.5 GHz)
- RAM: 4 GBまたは8 GB RAM
- メモリ: 32 Gbyte eMMC
- インタフェース:
- 2×USB A 3.2 Gen 1、
- 2×RJ45 GBit Ethernet、
- 1×RS485、1×Micro USBソケット、
- 1×Micro HDMI2.0a (4K)、
- 2×PiBridge
- 8 GBバージョン向けオプション: WLAN/BTアンテナ (2.4 / 5 GHz) 接続用として、1×RP-SMAソケット
- 保護等級: IP 20
- ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×45×110.5 mm
さまざまな利点:
アナログセンサ、デジタルセンサ、アクチュエータを接続可能な追加の増設モジュールをご用意しています。ベースユニットの仕様に応じ、最大10台のモジュールを接続可能。各モジュールは最大16点の入力 / 出力をサポートします。
- クラウド:
IndustrialPI 4はAWS、MS Azure、Cumulocityなどの主要なクラウドプラットフォームの認定を取得済みであり、OTとITの世界を結ぶ理想的なIIoTゲートウェイとして機能します。
- プロトコル:
PROFINET、EtherCAT、Modbus、MQTT、OPC-UAなど各種の産業用プロトコルを広くサポートしているので、OTレベル、ITレベルの両方で多様な産業環境にシームレスに統合できます。
- プログラミングと制御:
IndustrialPI 4の特徴の1つに、オペレーティングシステムにLinuxベースのRaspbianを採用したことによるプログラミングの柔軟性の高さがあります。このオペレーティングシステムにより、CODESYS / Node-RED / Pythonを搭載したソフトPLCなどの、さまざまなアプリケーションをシームレスに実装できます。
- 周辺機器:
ベースモジュールは汎用性がきわめて高く、従来のIPCと同様に産業用アプリケーションに理想的です。モニタ / タッチスクリーン用のHDMI出力と、マウス、キーボード、その他の周辺機器 (カメラ、スキャナなど) が使えるUSB接続により、幅広いアプリケーションに適したオプションを提供します。
- ネットワーク:
IndustrialPI 4は2個のRJ45 Ethernetソケットを備えているので、2つの異なるネットワークに同時に組み込むことができます。さらに、4-pin RS485ソケットを介してModbus RTUセンサも接続できます。
ピルツの製品ポートフォリオ:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧州
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- ドイツ: +49 711 3409 444
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- 英国: +44 1536 460866
- スイス: +41 62 889 79 32
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- ロシア: +7 495 6654993
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- スペイン: +34 938497433
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- トルコ: +90 216 577 55 52
- ポルトガル: +351 229 407 594
- デンマーク: +45 74436332
- イタリア: +39 0362 1826711
- オランダ: +31 347 320477
- アイルランド: +353 21 4804983
アジア太平洋
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 日本: +81 45 471 2281
- 韓国: +82 31 778 3390
- シンガポール: +65 6829 2920
- 中国: +86 400-088-3566
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- タイ: +66 210 54613