要件に合わせて選択できる多数のリモートI/Oモジュール

個別の組み合わせが可能!

製品写真(各種モジュール)

入出力モジュールを個別に組み合わせて、実際のニーズに合わせることができます。

システムを後から調整したい場合は、単にモジュールを追加するかモジュールを交換するだけです。IndustrialPIはこのように汎用性に優れているので、幅広いアプリケーションの要件をマッピングすることが可能です。

PiBridgeとPiControlドライバを使用して、IndustrialPIベースモジュールの中央プロセスイメージとの間で入出力の切り替え状態を継続的に交換できます。エラー状態やコンフィグレーション値を定期的に転送することもできます。

I/Oモジュールの特徴のまとめ:

  • 1ページあたり10台までの増設モジュールを使用可能
  • 論理セクションにはガルバニック絶縁されたPiBridgeを搭載
  • EN 61131-2準拠により干渉に対する保護を保証
  • 温度範囲-40℃~+50℃、最高相対湿度93%で使用可能
  • デジタルI/Oモジュールで、PWM信号生成またはカウンタ機能実行のオプションを提供
  • アナログI/Oモジュールは標準的な電流・電圧範囲と、温度記録用のRTDチャンネルをサポート
  • リレー出力モジュールは無電圧N/Oリレー接点により、5 Aで最大230 VAC、または5 Aで最大30 VDCまでの電圧切り替えが可能
モジュールのクローズアップ

製品レンジ:

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • オランダ: +31 347 320477
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • 英国: +44 1536 460866
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ロシア: +7 495 6654993
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • イタリア: +39 0362 1826711

アジア太平洋

  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • タイ: +66 210 54613
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド