PSSuniversal – コントローラおよびI/Oシステム用I/Oモジュール

個別に組み合わせて使用

コントローラおよびI/Oシステム用I/Oモジュール

入出力モジュールを個別に組み合わせて、実際のニーズに合わせることができます。安全関連、非安全関連、デジタル信号およびアナログ信号の処理に利用できる種類豊富なI/Oモジュールを取り揃えています。後からシステムを変更する場合は、単に新しいモジュールを追加するか既存のモジュールを交換するだけで済みます。そのため、きわめて柔軟に使用できます。PSSuniversalは独自に組み合わせた安全とオートメーション機能を1つのシステムでサポートします

I/Oモジュール: 柔軟なソリューション – お客様の利点

  • リモートI/OシステムおよびPSSuniversal制御システム用の入出力モジュールを個別に組み合わせ
  • 安全関連および一般制御タスク向けソリューション
  • 細分化されたシステムにより、お客様独自の要件に合わせた的確な調整
  • モジュールを簡単に交換できるため、後からシステムを調整可能
  • リモートI/Oシステムと制御システムで同一のハードウェア構造
  • ヘッドモジュールを交換するだけで、パフォーマンスクラスの高い機種に変更可能
I/Oモジュール: 柔軟なソリューション

I/Oモジュールの特長 – 概要

I/Oモジュールの特長 – 概要
  • 安全関連、非安全関連、デジタル信号またはアナログ信号の処理に対応
  • 最大64個のモジュールを任意の順序で取り付け可能
  • 異なる供給グループの形成用、またはより高いパフォーマンスクラスのリフレッシュモジュールとして使用される電圧供給モジュール
  • モジュール用の接続装置であるベースモジュールにより、システム変更時の容易な交換を実現

I/Oモジュール – 多種多様なアプリケーションに即座に対応

多種多様なアプリケーションに対応する機能安全並びに安全制御機能用の幅広い入出力モジュールが用意されています。きめの細かいシステムにより、多様な周辺モジュールを柔軟に適応させることができます。

耐熱性モジュール

過酷な環境では、大きな温度変化のある場合にも動作の信頼性が高い部品が必要です。このような状況のため、型式名にTがついていることで識別できるPSSuniversal専用モジュールが存在します。このモジュールは、制御盤の加熱が実用的でなかったり非経済的であったりする場合や、周囲温度が高い場合に使用されます。-30℃~+60℃の温度範囲内では、汚染度2の範囲内の湿気と結露に十分耐えます。

I/Oモジュール – 多種多様なアプリケーションに即座に対応

お客様の業界のアプリケーションに個別に対応

当社の製品レンジ: コントローラおよびI/Oシステム用I/Oモジュール

PSSuniversalベースモジュール

I/Oモジュールおよび電圧供給モジュール用の接続装置です。これらのモジュールは単にベースモジュールに挿入されているため、システムを調整するときに簡単に交換できます。

PSSuniversal一般I/Oモジュール

デジタル信号またはアナログ信号の処理に対応しています。最大64個のI/Oモジュールを任意の順序で取り付けできます。

PSSuniversalアクセサリ

PSSuniversal用に当社はDINレール用エンドブラケット、終端プレート、端子、USBケーブル、コネクタなどのアクセサリを提供しています。

PSSuniversal電源モジュール

内部供給電圧および異なる供給グループの形成に対応しています。

PSSuniversal安全I/Oモジュール

デジタル信号またはアナログ信号の処理に対応しています。最大64個のI/Oモジュールを任意の順序で取り付けできます。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • 英国: +44 1536 460866
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • オランダ: +31 347 320477
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ロシア: +7 495 6654993
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332

アジア太平洋

  • 中国: +86 400-088-3566
  • タイ: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド