PSSuniversal 2 - リモートI/Oシステム用I/Oモジュール

自由に組み合わせてアプリケーションを構築

PSSuniversal 2 - I/Oモジュール

安全関連、非安全関連およびデジタル信号処理用I/OモジュールをリモートI/OシステムPSSuniversal 2でご利用いただけます。安全機能と一般機能を柔軟に組み合わせて、お客様の要件に最適なシステムをコンフィグレーション可能です。PSSuniversal 2では、容易にシステムを遡及的に適応させることができます。コンフィグレーションはピルツのソフトウェアツールPASconfigで行います。

新製品: リモートI/OシステムPSSuniversal 2用のアプリケーション範囲拡張!

新しい電子モジュールリモートI/OシステムPSSuniversal 2で、電圧および電流信号用アナログ入出力をご利用いただけます!120V AC信号用デジタル入力6点装備の電子モジュールが加わり、アメリカ市場などに出回るその他の主な電圧での使用も可能になりました。

すべての電子モジュールのヘッドモジュールはPROFINET / PROFIsafeおよび EtherNet/IP / CIP Safetyに対応しています。そのため、モジュールは使用する制御ネットワークやプロトコルに関係なく、使用できます。ヘッドモジュールと電子モジュールの通信はバックプレーン経由で行われます。したがって、設備全体をシャットダウンする必要がなく、動作中に電子モジュールの交換や再コンフィグレーションが可能です。これにより機械のダウンタイム削減できます。理想的な設備のオートメーション!

 

 

 

リモートI/OシステムPSSuniversal 2用のアプリケーション範囲拡張

I/Oモジュール、柔軟なソリューション – さまざまな利点

  • システムのすぐれた精度により、お客様の要件に合わせて精密に調整可能
  • システムを遡及的に調整する場合、モジュールを簡単に交換
  • 基本機能としての機能安全

I/Oモジュールの特長

PSSuniversal 2 I/Oモジュールの特長
  • 正確な診断、エラーの位置特定によりエラーを素早く修復
  • 最大パッキング密度による最小寸法、12.5 mmに最大16チャネル
  • 安全と一般機能から構成されるあらゆる統合構造
  • 最大64個のモジュールを任意の順序で取り付け可能
  • バックプレーンがモジュールの接続装置の役割を果たし、システム調整時に簡単に交換可能

お客様の業界のアプリケーションと同様に個別に対応

製品レンジ: リモートI/Oシステム用I/Oモジュール

PSSuniversal2 - バックプレーン

個々のモジュールを簡単に組み立てるためのバックプレーンです。

PSSuniversal2 - アクセサリ

PSSuniversal 2のアクセサリは接続端子、各種ラベルホルダ、メモリ媒体などをご利用いただけます。

PSSuniversal 2 - 電源モジュール

周辺機器への供給電圧および異なる供給グループの形成に対応しています。

PSSuniversal 2 - シャントモジュール

周辺機器接続用モジュールです。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧州

  • ロシア: +7 495 6654993
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • デンマーク: +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • スペイン: +34 938497433
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オランダ: +31 347 320477
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6829 2920
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • タイ: +66 210 54613
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド