リモートI/OシステムPSSuniversal 2の通信モジュールは、既存のシステムに接続するためのヘッドモジュールとして使用されます。PSSuniversal 2のI/Oモジュールと組み合わせる場合、周辺機器の増設用のカスタマイズしたソリューションが提供されます。イーサネットベースのフィールドバスモジュールは、標準産業用フィールドバスプロトコルで上位のコントローラに接続します。対応する安全プロトコルは、フィールドバスプロトコルに加え、常にサポートされます。
PSSuniversal 2 - リモートI/Oシステム用通信モジュール
アプリケーションに最適なソリューション
さまざまな利点
- 試運転と保守中の処理を最適化
- 正確な診断
- 迅速な故障の位置特定とトラブルシューティング
- オープン性
簡単な試運転 - 特長
- ヘッドモジュールを交換することでPROFINET / PROFIsafeやEthernet/IP / CIP Safetyなどに対応
- さまざまな安全性プロトコルに対して、同一の方法で汎用的に使用できる安全I/Oモジュール
- IEC 61508 SIL 3、EN 13849 PL eおよびその他の国際規格に準拠したアプリケーションに対応
- 当社のPASconfigソフトウェアを使用したシンプルなコンフィグレーション
特定の産業用アプリケーションに合わせてカスタマイズ
ピルツの製品レンジ: PSSuniversal 2 - 通信モジュール
トップページ
本社
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
テクニカルサポート
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
欧州
- 英国: +44 1536 460866
- スイス: +41 62 889 79 32
- ポルトガル: +351 229 407 594
- トルコ: +90 216 577 55 52
- イタリア: +39 0362 1826711
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- スペイン: +34 938497433
- オランダ: +31 347 320477
- アイルランド: +353 21 4804983
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- ロシア: +7 495 6654993
- デンマーク: +45 74436332
- ドイツ: +49 711 3409 444
アジア太平洋
- シンガポール: +65 6839 2920
- 日本: +81 45 471 2281
- 韓国: +82 31 778 3390
- タイ: +66 210 54613
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 中国: +86 400-088-3566
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- ニュージーランド: +64 9 6345350