IP67モジュール

IP67に適合した制御盤外取り付け用

IP67モジュール

ピルツはPDP67モジュールによって、分散型アプリケーションに適したソリューションを現場に直接提供します。モジュールは保護等級IP67に適合し、防塵、防水加工が施されています。分散型モジュールにより、取り付けおよび配線作業を最適化します。そのため、制御盤に必要な時間、コスト、スペースを節約できます。

防塵、防水性に優れたIP67ハウジングに搭載されたPDP67モジュールは、過酷な産業環境でも安全性を確実に確保できます。

必要なケーブル、コネクタ、およびアダプタなどのアクセサリは「接続技術」のページでお探しください。

安全センサを直接接続

新しい入出力モジュールPDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) の製品写真

PDP67モジュールは現場で直接使用され、現場に分散化されたセンサからの信号を、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2に転送します。

ピルツは、入出力モジュールPDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)により、分散型アプリケーション用の製品ポートフォリオを拡張しています。PDP67モジュールには安全デジタル入力10点に加え、新たに安全半導体出力4点が装備され、たとえばモジュラ式安全扉システムPSENmlockを直接接続可能になりました。ソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorで安全回路のコンフィグレーションを行えます。保護等級IP67のモジュールを4台まで、リンクモジュールPNOZ m EF PDP-Linkを介してPNOZmulti 2に接続できます。これにより、PDP67モジュール1台につき最大4台の安全センサ - 合わせて最大64台のセンサ - を現場で柔軟に監視できます。食品産業向けには、ステンレス鋼のスクリュー式コネクタ付きバージョンもご用意しています。M12プラグインコネクタ (5ピン2個、8ピン2個) で、センサとアクチュエータをPDP67モジュールに素早く簡単に接続できます。

  • 複雑な配線は不要
  • モジュラ式生産設備の拡張や試運転にかかる経費を節減できます。

E-Shopでご注文

分散型周辺機器によるコスト削減

白い背景の製品写真

新しい分散型入出力モジュールPDP67 F 8DI4DO 5/5 IONは、PNOZmulti Configuratorソフトウェアバージョン11.4.0以降でパラメータ化可能で、安全デジタル出力8点、安全半導体出力4点を装備しています。出力8点を一般、テストパルスまたは24 V出力としてコンフィグレーションできます。接続には、RFID式安全近接スイッチPSENcodeや安全ライトカーテンPSENopt IIなどの直接接続用の5ピンM12プラグインコネクタ4個を使用できます。PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA IONのステンレス製スクリュー式端子付きのバージョンは、食品産業向けとしてご用意しています。

E-Shopでご注文

モジュラ式設備の分散型安全

柔軟なモジュラ式オートメーションソリューションには、危険個所で作業員とプロセスを直接保護するI/Oシステムが必要です。Profinet/Profisafeインタフェースを備えた新しいPDP67 PNは、まさにそれを可能にします。IP67保護等級と堅牢な亜鉛ハウジングで、制御盤外の機械に設置するのに最適です。-30℃~70℃の温度でも信頼できる安全性を提供します。

I/Oモジュールはコンフィグレーションしやすく、既存のProfinet/Profisafeネットワークに簡単に組み込むことができます。制御盤がなく、シンプルなM12プラグインコネクタを使用することで、配線作業が大幅に軽減されます。これにより試運転時間が短縮され、モジュラ式の生産設備を容易に拡張できます。入力と出力の両方としてコンフィグレーションできるユニバーサル接続により、ユーザは1種類のPDP67 PNを在庫するだけで済みます。これにより、倉庫のスペースを節約できます。

E-Shopでご注文

Profinet/Profisafeインタフェース付きPDP67 PN

IO-Link SafetyマスタPDP67

製品写真、IO-Link Safetyマスタ PDP67

IO-Link Safetyマスタ PDP67はオールラウンドな装置として、IO-LinkおよびIO-Link Safety、安全入出力信号、一般信号など多様な装置に接続するための幅広いオプションを提供します。また、機能安全分野における安全な通信のためのオプションを加えることによって、従来のIO-Linkマスタの機能を拡張しています。IO-Link Safetyマスタは上位の安全コントローラへの分散型インタフェースであり、現場レベルまでのポイントツーポイント接続を可能にします。このモジュールはコンフィグレーション可能なポートも提供しており、このポートを介して安全入出力信号を処理できます。

IO-Link Safetyマスタ PDP67の詳細情報

IP67モジュールの容易な取り付け – お客様の利点

  • 簡単に取り付けられるため、計画と設計の工数を削減
  • 制御盤は不要
  • モジュラ式機械コンセプトを実現
  • 保護等級IP67まで対応
  • 省配線

IP67モジュールの特長

IP67モジュールの特長
  • 標準化されたM12プラグインコネクタによる省配線
  • コンパクトで堅牢なハウジングにより、ほぼどこにでも設置
  • 安全関連、デジタルセンサ、アクチュエータ技術の分散設置
  • 実績のあるピルツツールによるシンプルなコンフィグレーション
  • 迅速な故障診断のための内蔵Webサーバ (PDP67 PN)
  • ユニバーサルコンフィグレーション可能な安全入出力 (PDP67 PN)
  • 高度5,000 mまでのアプリケーションで使用可能

特長 / 製品

パッシブジャンクション PDP67 F 4 code

デジタル入力モジュールPDP67 F 8DI ION (VA)

分散型入力モジュール PDP67 F 8DI ION PT

分散型入出力モジュール
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

分散型入出力モジュール
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/ProfisafeモジュールPDP67 PN

注文番号

773603

773613 - ステンレス製スクリュー式端子付き

773600

773614 - ステンレス製スクリュー式端子付き

773616

 

772610

772611 - ステンレス製スクリュー式端子付き

772600

772601 - ステンレス製スクリュー式端子付き

4R000001

 

バスプロトコル - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
カスケード可能
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

プラグアンドプレイM12コネクタ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
診断LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
コンフィグレーション - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
入出力点数 入力4点 安全入力 / 一般出力8点、コンフィグレーション可能 安全入力 / 一般出力8点、コンフィグレーション可能 安全入力10点 / 安全半導体出力4点、、出力8点を
一般、テストパルスまたは24 V出力としてコンフィグレーション可能、5ピンM12コネクタ2個および8ピンM12コネクタ2個
安全入力8点 / 安全半導体出力4点、、出力8点を一般、テストパルスまたは24 V出力としてコンフィグレーション可能、5ピンM12メスコネクタ4個

安全デジタル入力最大12点 (コンフィグレーション可能)、安全デジタル出力最大6点 (コンフィグレーション可能)、安全デジタル出力2点、2ピン

ハウジング プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック ダイカスト亜鉛
接続

PSENcode PSENslock

小型安全コントローラPNOZmulti

小型安全コントローラPNOZmulti

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 任意のProfinet/Profisafeコントローラ
E-Shopへ 今すぐご注文 今すぐご注文 今すぐご注文 今すぐご注文 今すぐご注文 今すぐご注文

分散型でパッシブ - 分散化された安全

は、Profinet/Profisafeネットワークでのシンプルなコンフィグレーションと取り付けを可能にします。これらの製品は、当社のPDP製品レンジを拡張し、リモートI/OシステムPSSuniversal 2のネットワークに組み込むことができます。柔軟にコンフィグレーション可能なI/Oポートにより、センサとアクチュエータをIP67装置に接続できます。そのため、装置は非常に柔軟性が高く、多様なアプリケーションで使用できます。在庫の管理も簡単になります。堅牢な亜鉛ハウジングにより、-30℃~70℃の温度に耐えることができます。

により、最大4台のセンサ (PSENslockまたはPSENini) を接続できます。小型安全コントロールシステムPNOZmulti、PNOZmulti Mini、PNOZmulti 2への接続機能だけでなく、安全リレーPNOZsigmaも利用できます。

保護等級IP67適合のPDP67デジタルモジュールは、現場に分散接続されたセンサからの信号を、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の評価装置に転送します。最大64台のセンサ、アクチュエータを接続できます。複雑な配線は不要です。そのため、試運転や生産設備と機械の拡張にかかるコストを削減できます。

分散型でパッシブ - 分散化された安全

産業分野 – 分散化が重要な役割を果たすあらゆる分野

ピルツの製品レンジ: IP67モジュール

IP67モジュール用アクセサリ

接続ケーブルおよびアダプタなどの各種アクセサリをご用意しています。

ネットワークモジュール

柔軟なモジュラ式オートメーションソリューションには、危険個所で作業員とプロセスを直接保護するI/Oシステムが必要です。これはProfinet/Profisafeインタフェースと通信規格IO-Link Safetyが備わったPDP67モジュールによって実現できます。

パッシブジャンクション

パッシブジャンクションを使用すると、コストのかかるハードウェアを追加する必要がなくなり、取り付けや配線の工数が最適化されます。PSENcodeユニットは、M12接続技術を使用して、パッシブジャンクション経由であらゆる評価装置 (PNOZ XやPNOZsigmaなど) に最大4台まで接続可能です。
トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032

欧州

  • 英国: +44 1536 460866
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • スペイン: +34 938497433
  • オランダ: +31 347 320477
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • デンマーク: +45 74436332
  • ドイツ: +49 711 3409 444

アジア太平洋

  • シンガポール: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • タイ: +66 210 54613
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド