ピルツのモジュールにより、高度な分散化を実現できます。IP67の保護等級に対応した装置(PDP67)は、現場での分散型アプリケーション向けにそのまま使用できます。
保護等級IP67のモジュールは防塵、防水構造です。オートメーションシステムPSS 4000への組み込みおよびPNOZmultiとの接続が可能なSafetyNET p対応の入力モジュールをご利用いただけます。あらゆるProfinetインタフェースに対応するProfinet/Profisafe対応のモジュールもご用意しています。
分散型フィールド用装置
分散型モジュールPDP67
お客様のアプリケーションに個別に適応 – フィールド用装置の利点
- 簡単に取り付けられるため、計画と設計の工数を削減
- モジュラ式機械コンセプトの簡単な実装
- 制御盤のスペースを節約
- 防塵、防水性に優れたハウジングに組み込み
- 厳格な衛生基準が求められるアプリケーションに使用可能
シンプルな分散制御 - フィールド用装置の特長
- たった1本のケーブルで通信と電源供給 (M12プラグインコネクタによるプラグアンドプレイ)
- モジュール間のポイントツーポイント接続で簡単に診断
- モジュールで個々のセンサを診断可能
- あらゆる評価装置に接続可能
- 多様なオートメーションアーキテクチャに対応
- 保護構造IP67 = 防塵加工あり。一時的な浸水を防止
産業
ピルツの製品レンジ: 分散型フィールド用装置
トップページ
本社
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ
電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]
テクニカルサポート
電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]
南北アメリカ
- カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- メキシコ: +52 55 5572 1300
- ブラジル: + 55 11 4942-7032
- 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
欧州
- トルコ: +90 216 577 55 52
- オーストリア: +43 1 7986263-444
- スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
- フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
- アイルランド: +353 21 4804983
- ロシア: +7 495 6654993
- ドイツ: +49 711 3409 444
- スペイン: +34 938497433
- 英国: +44 1536 460866
- オランダ: +31 347 320477
- ポルトガル: +351 229 407 594
- スイス: +41 62 889 79 32
- イタリア: +39 0362 1826711
- ベルギー: +32 9 321 75 70
- フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
- デンマーク: +45 74436332
アジア太平洋
- タイ: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- ニュージーランド: +64 9 6345350
- 韓国: +82 31 778 3390
- 日本: +81 45 471 2281
- シンガポール: +65 6829 2920
- オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334