text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

Numero dell'articolo: 513120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico Mxx, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,contenuto confezione = 1 attuatore.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
versione dispositivo Attuatore  
 
Categoria ATEX II 3GD EEx nC IIC T6  
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
 
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 36  mm
Larghezza 26  mm
Profondità 13  mm
Peso netto 19  g
Peso lordo 21  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548003406  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
Volume 0