Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Similaire à l’illustration
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Numéro de l'article: 513120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique
Mxx, IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur 8 /12 mm, UE = 1
actionneur.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Catégorie ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 36 mm |
Dimension largeur | 26 mm |
Dimension profondeur | 13 mm |
Poids net | 19 g |
Poids brut | 21 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548003406 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |