Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"104.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Som på fig.
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Produktnummer: 513120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse,
Mxx, IP67, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, pakke = 1
aktuator.
Din pris
Kr.104.00
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
ATEX-kategori | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 36 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 19 g |
Bruttovægt | 21 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548003406 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |