Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"157.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Produkten kan variera
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Artikelnummer: 513120
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, cylindrisk konstruktion
Mxx, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
Ditt pris
SEK157.00
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
ATEX-kategori | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
|
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 36 mm |
Mått bredd | 26 mm |
Mått djup | 13 mm |
Nettovikt | 19 g |
Bruttovikt | 21 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548003406 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274002 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001487 |
Volym | 0 |