text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

Kód materiálu: 513120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce Mxx, IP67, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, balení = 1 ovladač.
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
verze zařízení Aktuátor  
 
Kategorie ATEX II 3GD EEx nC IIC T6  
Okolní teplota -25 - 70  °C
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
 
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 36  mm
Rozměr šířka 26  mm
Rozměr hloubka 13  mm
Čistá váha 19  g
Celková hmotnost 21  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548003406  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001487  
Svazek 0