text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

Número do produto: 513120
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo cilíndrico Mxx, IP67, distância de comutação dependente do atuador de 8/12 mm, VP =1 atuador.

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
tipo de unidade Atuador  
 
Categoria ATEX II 3GD EEx nC IIC T6  
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
 
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 36  mm
Dimensão de profundidade 13  mm
Dimensão de profundidade 26  mm
Peso líquido 19  g
Peso bruto 21  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548003406  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274002  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001487  
Volume 0