Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Ürün numarası: 513120
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, silindir tasarım,
Mxx, IP67, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm,
PU = 1 aktüatör.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
ATEX category | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 36 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 13 mm |
Net agirlik | 19 g |
Brüt ağırlık | 21 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548003406 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |