Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Productnummer: 513120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm
Mxx, IP67, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, VP = 1
bedienpen.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
ATEX-categorie | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
Afmeting hoogte | 36 mm |
Afmeting breedte | 26 mm |
Afmeting diepte | 13 mm |
Nettogewicht | 19 g |
Brutogewicht | 21 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548003406 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27274002 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001487 |
Volume | 0 |