Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PCOM sec br1
Numero dell'articolo: 311501
PCOM, SecurityBridge, server VPN per la creazione di un tunnel VPN,
supporta certificati X.509, 2 porte RJ45, porta USB, 1 ingresso
digitale, 1 uscita digitale, 2 A, unipolare, Module Supply 24 V DC 0... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PCOM, SecurityBridge, server VPN per la creazione di un tunnel VPN, supporta certificati X.509, 2 porte RJ45, porta USB, 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale, 2 A, unipolare, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, server Web integrato, supporta autenticazione e comunicazione sicure solo con moduli compatti PNOZmulti (per sistemi PLC utilizzare 'PCOM sec br2').
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Module Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 5.5 W |
Scopo di U2 | Periphery Supply |
Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
Ingressi
Numero ingressi digitali |
1
1 |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Tipo ingresso sec. EN 61131-2 | 3 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 1 |
Toll. tens. est. DC semicond. | |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Porta USB
N. di interfacce host USB | 1 |
Interfaccia Ethernet
Imp. fabbrica ind.IP EtherNet | 192.168.222.1 |
Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Velocità trasm. Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interfaccia CANopen
N. interfacce Ethernet | 2 |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Periphery e Module Supply |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Verticale |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 111.5 mm |
Peso netto | 170 g |
Peso lordo | 180 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548085990 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volume | 0.617 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Set4 Screw Terminals
750016
Set morsetti a vite per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compattiPNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Set morsetti a molla per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compatti
PNOZmulti 2.