Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PCOM sec br1
Номер артикула: 311501
PCOM, SecurityBridge, VPN-сервер для создания VPN-туннеля,
поддерживает сертификаты X.509, 2 порта RJ45, USB-порт, 1 цифровой
вход, 1 цифровой выход, 2 А, однополюсный, питание модуля: 24 В пост.тока,... Больше
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
PCOM, SecurityBridge, VPN-сервер для создания VPN-туннеля, поддерживает сертификаты X.509, 2 порта RJ45, USB-порт, 1 цифровой вход, 1 цифровой выход, 2 А, однополюсный, питание модуля: 24 В пост.тока, 0,32 А, питание периферийного оборудования: 24 В пост. тока, 2 А, встроенныйвеб-сервер, поддерживает безопасную аутентификацию и связь только с компактными контроллерами PNOZmulti (для использования с контроллерами ПЛК PCOM sec br2).
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
Области применения | Стандартный |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 5.5 W |
Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Входы
Число цифровых входов |
1
1 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Тип напряжения по EN 61131-2 | 3 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 1 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
USB-порт
Кол-во главных USB-интерфейсов | 1 |
Интерфейс Ethernet
Завод. настр. адр. Ethernet IP | 192.168.222.1 |
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 2 |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Периф. об. и питание модуля |
Тип развязки потенциалов 1 | Основная изоляция |
механические данные
Монтажное положение | вертикальное |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 111.5 mm |
Вес нетто | 170 g |
Вес брутто | 180 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548085990 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.617 |
Необходимые принадлежности
Set4 Screw Terminals
750016
Набор съемных винтовых клемм для базового блока PNOZ m B1, компактныхконтроллеров PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Набор пружинных клемм для базового блока PNOZ m B1, компактныхконтроллеров
PNOZmulti 2.