閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
実際の製品は異なる場合があります
PCOM sec br1
製品コード: 311501
PCOM、SecurityBridge、VPNトンネルを構築するためのVPNサーバ、
X.509証明書をサポート、RJ45ポート2個、USBポート、デジタル
入力1点、デジタル出力1点、2 A、単極、モジュール供給24 V DC 0.32
A、周辺供給24 V DC 2 A、内蔵ウェブサーバ、
安全な認証と小型コントローラ
PNOZmultiのみとの通信をサポート (PLCコントローラ「PCOM ... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PCOM、SecurityBridge、VPNトンネルを構築するためのVPNサーバ、 X.509証明書をサポート、RJ45ポート2個、USBポート、デジタル 入力1点、デジタル出力1点、2 A、単極、モジュール供給24 V DC 0.32 A、周辺供給24 V DC 2 A、内蔵ウェブサーバ、 安全な認証と小型コントローラ PNOZmultiのみとの通信をサポート (PLCコントローラ「PCOM secbr2」で使用)。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
U1の目的 | モジュール電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 5.5 W |
U2の目的 | 周辺電源 |
供給電圧2 (V) |
24
24 |
電源電圧U2のタイプ | DC |
U2の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
入力
デジタル入力数 |
1
1 |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
EN 61131-2適合の入力タイプ | 3 |
半導体出力
半導体出力数 | 1 |
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
USBポート
USBホストインタフェース数 | 1 |
イーサネット・インターフェース
Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.222.1 |
Ethernet接続タイプ | RJ45 |
Ethernet通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopenインターフェース
イーサネットインタフェース数 | 2 |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | 周辺電源およびモジュール電源 |
電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
機械的データ
取り付け位置 | 垂直 |
DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 96 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 111.5 mm |
実量 | 170 g |
総重量 | 180 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EANコード | 4046548085990 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
ボリューム | 0.617 |