Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"412.84","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Vastaava kuva
PCOM sec br1
Tuotenumero: 311501
PCOM, SecurityBridge, VPN-palvelin VPN-tunnelin luomiseen,
tukee X.509-varmenteita, 2 RJ45-porttia, USB-portti, 1 digitaalinen
-tulo, 1 digitaalinen lähtö, 2 A, yksinapainen, Module Supply 24 V DC 0,3... Lisää
Hintasi
€412.84
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PCOM, SecurityBridge, VPN-palvelin VPN-tunnelin luomiseen, tukee X.509-varmenteita, 2 RJ45-porttia, USB-portti, 1 digitaalinen -tulo, 1 digitaalinen lähtö, 2 A, yksinapainen, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integroitu web-palvelin, tukee turvallista todennusta ja viestintää vain PNOZmulti-pienohjaustenkanssa (PLC-ohjaimille käytä 'PCOM sec br2').
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Module Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 5.5 W |
U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär |
1
1 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 3 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 1 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
USB-portti
USB-isäntäliit. lukumäärä | 1 |
Ethernet-liitäntä
Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.222.1 |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Periphery ja Module Supply |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | pysty |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 111.5 mm |
Nettopaino | 170 g |
Bruttopaino | 180 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548085990 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
Volume | 0.617 |
Pakolliset varusteet
Set4 Screw Terminals
750016
Sarja ruuviliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€8.84
Set4 Spring Terminals
751016
Sarja jousiliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€8.84