Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PCOM sec br1
Ürün numarası: 311501
PCOM, SecurityBridge, VPN tünel oluşturmak için VPN sunucusu,
X.509 sertifikalarını destekler, 2 RJ45 bağlantı noktası, USB bağlantınoktası, 1 dijital
giriş, 1 dijital çıkış, 2 A, tek kutuplu, modül b... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PCOM, SecurityBridge, VPN tünel oluşturmak için VPN sunucusu, X.509 sertifikalarını destekler, 2 RJ45 bağlantı noktası, USB bağlantınoktası, 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 2 A, tek kutuplu, modül beslemesi 24 V DC 0,32 A, çevre birim beslemesi 24 V DC 2 A, entegre web sunucusu, emniyetli kimlik doğrulama ve iletişimi yalnızca PNOZmulti küçük kontrolörlerle ("PCOM sec br2" PLC kontrolörlerlekullanım için) destekler.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 5.5 W |
U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | -30 %/+25 % |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi |
1
1 |
Girişte DC voltajı | 24 V DC |
EN 61131-2'ye uygun giriş tipi | 3 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 1 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
USB arabirimi
USB ana bil. arayüzü sayısı | 1 |
Ethernet arayüzü
Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.222.1 |
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
Ethernet iletim hızı |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen arayüzü
Ethernet arayüz adedi | 2 |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Çevre birimi ve mod. beslemesi |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay |
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 111.5 mm |
Net agirlik | 170 g |
Brüt ağırlık | 180 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548085990 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
Cilt | 0.617 |
Mecburi operasyon aksesuarları
Set4 Screw Terminals
750016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için geçmeli vidaterminal
seti.
Set4 Spring Terminals
751016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için yaylı terminal
seti.