关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
实际产品可能有所不同
用于构建 VPN 通道的 PCOM , SecurityBridge , VPN 服务器, 支持 X.509 证书, 2 个 RJ45 端口, USB 端口, 1 个数字 输入, 1 个数字输出, 2 A ,单极模块电源 24 V DC 0.32 A ,外设电源 24 V DC 2 A ,集成式 Web 服务器,仅支持 安全身份验证和与小控制器 PNOZmulti 的通信 (用于 PLC 控制器 "PCOM sec br2")。
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
适用范围 | 标准 |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 5.5 W |
U2的用途 | 外围电源 |
供电电压2 (V) |
24
24 |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | -30 %/+25 % |
输入
数字输入数量 |
1
1 |
输入的直流电压 | 24 V DC |
输入类型符合 EN 61131-2 标准 | 3 |
半导体输出
半导体输出数量 | 1 |
外部电源电压的允许公差DC 半导体 | |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
USB接口
USB主机接口数量 | 1 |
以太网接口
工厂设置的Ethernet IP地址 | 192.168.222.1 |
EtherNet连接器类型 | RJ45 |
Ethernet传输速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen接口
以太网接口数量 | 2 |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | 外围和模块电源 |
电位隔离类型1 | 基础绝缘 |
机械数据
安装位置 | 立式 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
连接端子 |
螺丝式端子
弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 96 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 111.5 mm |
净重 | 170 g |
总重 | 180 g |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商业数据
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN代码 | 4046548085990 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242604 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001599 |
卷宗 | 0.617 |