Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Som på fig.
PCOM sec br1
Produktnummer: 311501
PCOM, SecurityBridge, VPN-server til oprettelse af en VPN-tunnel,
understøtter X.509-certifikater, 2 RJ45-porte, USB-port, 1 digital
indgang, 1 digital udgang, 2 A, enpolet, Module Supply 24 V DC 0,32... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PCOM, SecurityBridge, VPN-server til oprettelse af en VPN-tunnel, understøtter X.509-certifikater, 2 RJ45-porte, USB-port, 1 digital indgang, 1 digital udgang, 2 A, enpolet, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integreret webserver, understøtter kun sikker autentificering og kommunikation med de små styringer PNOZmulti (anvend 'PCOM sec br2' til PLC-styringer).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Module Supply |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 5.5 W |
Formål med U2 | Periphery Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
Indgange
Antal digitale indgange |
1
1 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Indgangstype iht. EN 61131-2 | 3 |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 1 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
USB-port
Antal USB-host-interfaces | 1 |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.222.1 |
Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
Ethernet overførselshastighed |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 2 |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Periphery og Module Supply |
Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vertikal |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 111.5 mm |
Nettovægt | 170 g |
Bruttovægt | 180 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548085990 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.617 |
Nødvendigt driftstilbehør
Set4 Screw Terminals
750016
Sæt med skrueklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer
PNOZmulti 2.