Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PMCcable FD/D4B8/020/Q25/S1
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 20 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Température d’utilisation |
-20
80 |
| Type de connecteur 1 | M15, connect femelle P à 12 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur mâle Sub-D15 |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Longueur du câble | 20 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
7.2
7.8 |
| Section câble de données K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Poids net | 1700 |
| Poids brut | 1960 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086270 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |