Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PMCcable FD/D4B8/020/Q25/S1
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15- Stecker <> con.15 Rundstecker 12-polig SpringTec; geeignet für alle PMC- Servoregler (DD5, protegoD) und den Motoren PMCtendo SZ.3x; Länge 20 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
| Umgebungstemperatur |
-20
80 |
| Steckertyp 1 | P 12-pol. M15-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 15-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Länge des Kabels 1 | 20 |
| Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
7.2
7.8 |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
| Nettogewicht | 1700 |
| Bruttogewicht | 1960 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086270 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |