Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PMCcable FD/D4B8/020/Q25/S1
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 20 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Окружающая температура |
-20
80 |
| Тип разъема 1 | 12-контактный (Р) гнездовой ра |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 15-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Au |
| Длина кабеля | 20 |
| Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Max. outside diameter cable K1 |
7.2
7.8 |
| Сечение, кабель данных K1 | (4 x 2 x 0,25) мм² |
| Экранирование K1 | да |
| Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
| Вес нетто | 1700 |
| Вес брутто | 1960 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086270 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |