text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable FD/D4B8/020/Q25/S1

Número do produto: 8177274
GTIN: 4046548086270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 20 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseea...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 20 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo do conector 1 Conect. encaixe M15 P 12 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector pino sub D 15 pol.  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Comprimento do cabo 20  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Diâmetro externo máx. cabo K1 7.2  
7.8  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 1700  
Peso bruto 1960  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086270  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1