Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PMCcable FD/D4B8/020/Q25/S1
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 20 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M15 P 12 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | Connett. maschio Sub-D 15 poli |
| Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Au |
| Lunghezza cavo | 20 |
| Mat. superficie schermo K1 | Sn |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Diametro est. max. cavo K1 |
7.2
7.8 |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
| Peso netto | 1700 |
| Peso lordo | 1960 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086270 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |