PNOZmulti 2 – systèmes

Système de formation pour la configuration de micro automates configurables

Pupitre de commande logique PNOZmulti

Le PES – pupitre de commande logique PNOZmulti est un système de formation modulaire de la série Pilz Education Systems – PES. Il est constitué de composants industriels modernes et peut par exemple être utilisé pour l’enseignement pratique dans les écoles professionnelles et les universités.

Les systèmes PES sont utilisés à des fins de formation et peuvent simuler le fonctionnement d’une machine ou d’une installation. Par ailleurs, ils disposent de diverses fonctions de sécurité et standard réparties de façon claire sur les pupitres de commande.

Accéder directement au produit

Apprendre la configuration de micro automates configurables à l’aide d’un logiciel

Quatre personnes debout devant un Pilz Education Systems (PES)

Le pupitre de commande Logique PNOZmulti permet de configurer librement les fonctions de sécurité à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator (un exemple de projet est fourni).
Le pupitre de commande permet la visualisation et l’apprentissage des thèmes suivants :

  • Possibilité de raccordement flexible à d’autres composants
  • Communication avec d’autres systèmes de commande
  • Utilisation de composants tels que les actionneurs et les capteurs
  • Principes fondamentaux du contrôle de la vitesse de rotation

Le langage de programmation graphique propose à cet égard une introduction simple à la programmation des tâches de commande et des techniques de sécurité.

Objectifs d’apprentissage du PES – pupitre de commande logique PNOZmulti

  • Apprentissage de la configuration libre d’un micro automate configurable à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator
  • Surveillance des fonctions de sécurité selon l’EN ISO 13849
  • Raccordement et communication avec d’autres systèmes de commandeet des composants tels que les capteurs et les actionneurs
  • Contrôle de la vitesse de rotation

Notre gamme des produits : PES – pupitre de commande logique PNOZmulti

Kits, kit de transformation Trumpf PSS 3056

Les kits du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 incluent sous une même référence un appareil de base, des modules d’extension, des bornes, etc. Le kit de transformation peut uniquement être utilisé pour les presses plieuses de type TRUMABEND de la marque Trumpf pour remplacer le système de commande de sécurité PSS 3056-Trumpf intégré entre 1996 et 2004 (références 301301, 301305, 301307). Transformation / rétrofit pratique, sur la base d’un système PNOZmulti 2 assemblé sur un socle et prêt au branchement.

Modules d’extension adaptés :

Pour plus d’informations :

Top
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Service commande

21 Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: +33 3 88 10 40 02
E-mail: [email protected]

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire