Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Un encombrement minimal pour une protection maximale

Image regroupant les barrières immatérielles PSENopt et PSENopt II

Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II de Pilz peuvent être utilisées pour les applications nécessitant des distances de sécurité très courtes. Grâce à leurs temps de réponse rapides, elles sont parfaitement adaptées aux applications nécessitant une protection des doigts et peuvent être placées à proximité de la zone dangereuse. Sa résolution précise permet au capteur de détecter les doigts d’une personne et de déclencher immédiatement une commande d’arrêt en toute sécurité. Les barrières immatérielles de sécurité peuvent ainsi être placées à proximité immédiate de la zone dangereuse. Idéales pour les applications présentant des zones d’accès ouvertes ou nécessitant des interventions directement dans la zone dangereuse.

En association avec le micro automate configurable PNOZmulti 2 de Pilz, vous bénéficiez d’une solution de sécurité complète et efficace pour votre application – des capteurs à l’appréciation du risque et à la déclaration de la conformité en passant par la commande.

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt – nombreuses possibilités d’utilisation

La mise en œuvre des applications nécessitant une protection des doigts s’effectue de manière optimale avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt slim et PSENopt advanced. Grâce à son boîtier fin et à la fonction de mise en cascade intégrée, la barrière immatérielle PSENopt slim s’intègre très facilement, même dans les installations avec un espace restreint. La barrière PSENopt Advanced offre des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade ainsi que de nombreuses possibilités d’utilisation.

  • Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL c (type 2) et PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1
  • Fonctions étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade
  • Sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes
  • Boîtier fin permettant un gain de place et une réduction des coûts
  • Montage, installation et mise en service rapides et simples
  • L’accessoire tube acrylique PMMA offre une protection pour les exigences supérieures en termes de classe de protection IP
Image Barrières immatérielles de sécurité PSENopt slim

Déterminez la distance de sécurité adaptée !

La distance de sécurité est déterminante pour le fonctionnement en toute sécurité d’une installation. Avec le Safety Distance Calculator de Pilz, vous calculez la distance nécessaire de manière rapide, simple et sûre.

Démarrez dès maintenant!

Aperçu du Safety Distance Calculator de Pilz

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II – robustes à l’usage

Grâce à leur grande robustesse, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II offrent une protection contre les chocs, les collisions et les vibrations – idéales pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles.

Outre les barrières immatérielles de type 4 conçues pour des applications jusqu’à PL e, les barrières immatérielles de type 3 peuvent être utilisées dans des applications jusqu’à PL d. Il s’agit des premières barrières immatérielles de sécurité de type 3 au monde à avoir obtenu le certificat UL !

  • Résistance aux chocs jusqu’à 50 g
  • Résistance à la poussière et aux salissures
  • Plage de températures de -25 °C à +60 °C
  • Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL d (type 3) et PL e (type 4) selon l’EN ISO 13849-1
  • Sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes (sauf si la hauteur du champ de protection est de 150 mm)
  • Raccordement : récepteur et émetteur avec chacun 1 x Pigtail M12 à 5 broches
  • Dimensions : 35 x 40 mm
  • Possibilité d’installer plusieurs appareils à proximité immédiate via le codage
  • Les bras de muting disponibles permettent les applications de muting
  • Câblage et montage simples

Pour les deux gammes de produits PSENopt et PSENopt II, vous disposez d’un vaste choix d’accessoires – des miroirs de renvoi de faisceaux et poteaux de protection aux bras de muting. Dans le domaine de la technique de raccordement, vous trouverez des câbles, des connecteurs et des adaptateurs appropriés. Jetez-y un coup d’œil dès maintenant !

Avantages des barrières immatérielles de sécurité

  • Temps de réponse rapides
  • Peu encombrantes et sécurisées
  • Faisceaux très fins avec une résolution de 14 mm
  • Utilisation possible dans les applications jusqu’à PL d / SIL CL 2 ou PL e / SIL CL 3
  • Conformes et certifiées selon l’EN CEI 61508 et l’EN CEI 614961/-2
  • Barrière immatérielle de sécurité PSENopt II de type 3 : une solution efficace pour les applications jusqu’à PL d – avec certificat UL
  • Le codage intégré offre une grande flexibilité en matière de positionnement sur la machine
  • Absence de zones mortes : utilisation flexible avec une sécurité élevée
  • Barrière immatérielle de sécurité PSENopt II avec résistance aux chocs de 50 g pour la protection contre les chocs, les collisions et les vibrations

Sécurisation des points d’accès directement au niveau de la zone dangereuse.

Homme devant une machine équipée d’une barrière immatérielle de sécurité

Nos modèles de barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II permettent une sécurisation optimale des applications nécessitant une protection des doigts. Vous pouvez placer les appareils au plus près de la zone dangereuse. Le montage et la mise en service des barrières immatérielles de sécurité sont rapides et simples – idéal pour les machines présentant des zones d’intervention ouvertes comme les installations de montage de composants CMS ou les centres d’usinage tels que les fraiseuses ou les tours.

Emballage des boissons : sécurisé et efficace grâce à la robuste barrière immatérielle PSENopt II
-    Exigence de robustesse élevée en raison des vibrations se produisant pendant le processus de remplissage
-    Emplacement d’accès directement dans la zone dangereuse : l’installation s’effectue directement dans la zone dangereuse et permet le bon déroulement du processus de fabrication
-    Productivité accrue grâce à la réduction des arrêts de production

Affinage des surfaces métalliques : une sécurisation productive et ergonomique avec la barrière PSENopt II
-    Activation de la barrière immatérielle de sécurité lors de l’ouverture des portes
-    Le chargement et le déchargement manuels des pièces à usiner peuvent s’effectuer sans restriction
-    Installation et intégration simples dans la machine

Pour plus d’informations :

Notre gamme de produits : Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr