PNOZ X relais de sécurité

Une sécurité sur mesure pour votre application

Vue d’ensemble des relais de sécurité PNOZ X

Nos blocs logiques de sécurité PNOZ X ont fait leurs preuves grâce à leur fiabilité et leur robustesse. Ils entrent en action dans de vastes domaines d’applications et dans les applications de sécurité les plus diverses. Utilisez un PNOZ X pour chaque fonction de sécurité. La technique de base repose ici sur l’utilisation de 2 relais électromécaniques hors potentiel. Les dimensions varient entre 22,5 et 90 mm, le nombre de contacts entre deux et huit. Quelle que soit votre exigence de sécurité – le PNOZ X a déjà fait ses preuves des millions de fois dans des environnements industriels difficiles.

Le PNOZ X qui convient à chaque application – vos avantages

  • Large gamme de types de produits pour toutes les fonctions de sécurité
  • Excellent rapport qualité / prix
  • Mise en service rapide grâce aux borniers débrochables à ressorts ou à vis
  • Sécurité maximale pour un encombrement minimal
  • Utilisation flexible grâce à l’alimentation universelle
Le PNOZ X qui convient à chaque application

Toujours le bon PNOZ X – caractéristiques

Exemple d’utilisation des relais de sécurité PNOZ X sur une machine de conditionnement
  • Électromécanique
  • Robuste
  • Compact
  • Technique éprouvée
  • PNOZ XP avec borniers débrochables
  • Bien introduit sur le marché

PNOZ X – convient également aux applications de sécurité moins courantes

Les dispositifs de protection optoélectroniques et le relais de muting PMUT X1P offrent une solution efficace en toute sécurité :

Est-ce que, au cours de votre process de fabrication, des marchandises sont transportées à l’extérieur, puis de nouveau à l’intérieur, sans que l’opérateur puisse accéder lui-même à la zone dangereuse ?
Si c’est le cas, nous avons une solution efficace en toute sécurité : nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt combinées avec le relais de muting PMUT X1P. Le matériel peut traverser à tout moment la barrière immatérielle et un accès involontaire de l’opérateur est immédiatement signalé au système de commande.

En plus de la fonction muting, il est possible de raccorder jusqu’à quatre capteurs de muting et de surveiller des lampes de muting.

Toujours le bon PNOZ X

Notre gamme de produits : PNOZ X

Surveillance des commandes bimanuelles

Les relais de surveillance de commandes bimanuelles de la gamme PNOZ X garantissent la surveillance en toute sécurité des boutons-poussoirs de commande bimanuelle. Il existe deux variantes : le type IIIC et le type IIIA selon l’EN 574.

Surveillance d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles

Les blocs logiques de sécurité / relais de sécurité PNOZ X surveillent par exemple les fonctions telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles, les capteurs de position. Un bloc logique de sécurité PNOZ est utilisé pour chaque fonction de sécurité.

Extensions de contacts

Extensions de contacts temporisées et instantanées de la gamme PNOZ X pour l’augmentation du nombre de contacts et du pouvoir de coupure. Elles servent de modules d’extension des contacts de sécurité d’un appareil de base. Les appareils de base sont tous des blocs logiques de sécurité ou des automates de sécurité avec surveillance de la boucle de retour.

Surveillance des tapis sensibles

Particulièrement bien adaptés à la surveillance des bords sensibles et des tapis sensibles.

Commande du muting

La commande du muting sert à l’inhibition temporaire des fonctions de sécurité (muting).

Accessoires

Accessoires pour les blocs logiques de sécurité PNOZ X.

Surveillance de l’arrêt de rotation et de la tension

Pour la surveillance en toute sécurité de l’arrêt de rotation ou de la tension.

Surveillance de la temporisation

Les blocs logiques de sécurité PNOZ X surveillent les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles avec une temporisation à la retombée. Une partie des appareils est adaptée à une utilisation en tant que relais temporisés – de passage ou temporisés à l’appel.
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03 / Consulting, ingénierie, formations : 03 88 10 40 04 / services@pilz-france.fr
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commande

21 Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: +33 3 88 10 40 02
E-mail: commande@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr