Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"884110","name":"S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC","price":"548.1","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
Numéro de l'article: 884110
GTIN: 4046548007114
Relais de surveillance du défaut de mise à la terre, comme dispositif deprotection contre
les erreurs d’isolation (200 kOhms) dans des réseaux continus et
alternatifs isolés galvaniquement, largeur = 22,5 mm, UB = 24 -240 V AC/DC.
Unité
Votre prix
€548.10
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Relais de surveillance du défaut de mise à la terre, comme dispositif deprotection contre les erreurs d’isolation (200 kOhms) dans des réseaux continus et alternatifs isolés galvaniquement, largeur = 22,5 mm, UB = 24 -240 V AC/DC.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 42 - 240 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
| Puissance absorbée AC | 5 VA |
| Puissance absorbée DC | 1 W |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | AC/DC |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC rés. côté NO uniquem. |
| Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 135 g |
| Poids brut | 145 g |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371807 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007114 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |