text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Número de producto: 884110
GTIN: 4046548007114
Relé de supervisión de defecto a tierra como dispositivo de protección frente a fallos de aislamiento (200 kOhm) en redes de tensión continua y alterna separadas galvánicamente, ancho = 22,5 mm, UB = 24 -240 V AC/DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Relé de supervisión de defecto a tierra como dispositivo de protección frente a fallos de aislamiento (200 kOhm) en redes de tensión continua y alterna separadas galvánicamente, ancho = 22,5 mm, UB = 24 -240 V AC/DC.

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 42 - 240  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Consumo de energía AC 5  VA
Consumo de energía DC 1  W
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 AC/DC  
Prot. dispositivo máxima Sección máx. conductor  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC Res. NO Side Only  
Contactos seguridad:Pilot Duty B300, R300  
Mat. contactos relés AgCdO  
Datos adic. contacto relé + 3,0 µm Au  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior PPO UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensión de altura 87  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 135  g
Peso bruto 145  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371807  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Volumen 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1