text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Ürün numarası: 884110
GTIN: 4046548007114
Topraklama arızası izleme rölesi, galvanik olarak izole edilmiş DC ve AC voltaj beslemelerinde yalıtım arızalarına (200 kOhm) karşı korumasağlar, genişlik 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 42 - 240  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Güç tüketimi AC 5  VA
Güç tüketimi DC 1  W
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi AC/DC  
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Emniyet kontakları: UL'de AC 240VAC Res. Yalnızca NO Tarafı  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle kontak malzemesi AgCdO  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 3,0 µm Au  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım PPO UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 135  g
Brüt ağırlık 145  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371807  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Cilt 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1