Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"884110","name":"S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
Numero dell'articolo: 884110
GTIN: 4046548007114
Relè di sorveglianza dell’isolamento/guasto a terra, come dispositivo diprotezione da
guasti di isolamento (200 kOhm) in reti con separazione galvanica acorrente continua e
alternata, larghezza = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di sorveglianza dell’isolamento/guasto a terra, come dispositivo diprotezione da guasti di isolamento (200 kOhm) in reti con separazione galvanica acorrente continua e alternata, larghezza = 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Dati generali
| Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 42 - 240 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
| Potenza assorbita AC | 5 VA |
| Potenza assorbita DC | 1 W |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | AC/DC |
| Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiale contatti relè | AgCdO |
| Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 22.5 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 135 g |
| Peso lordo | 145 g |
Ambiente
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371807 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007114 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |