text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Número do produto: 884110
GTIN: 4046548007114
Relé de monitoramento de falhas de terra como dispositivo de proteçãocontra falhas de isolamento (200 kOhm) em redes CC e CA galvanicamente isoladas, largura = 22,5 mm, UB = 24 a 240 V CA/CC.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 42 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 5  VA
Absorção de potência CC 1  W
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CA/CC  
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA Res. NO Side Only  
Contatos de seg.: Pilot Duty B300, R300  
Material de contato do relé AgCdO  
adic. Detalhes de cont.do relé + 3,0 µm Au  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Peso líquido 135  g
Peso bruto 145  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371807  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1