text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

Tuotenumero: 884110
GTIN: 4046548007114
Maasulkuvalvontarele, suojalaite eristysvikoja vastaan (200 kOhm) galvaanisesti erotetuissa tasa- ja vaihtojänniteverkoissa,leveys = 22.5 mm, UB = 24–240 V AC/DC.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syöttöjännite (V) 42 - 240  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC/DC  
Tehonkulutus AC 5  VA
Tehonkulutus DC 1  W
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi AC/DC  
Laitevar. maksimi Johtimen maks.ala  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC Res. Vain NO-puoli  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgCdO  
lisä Kosketintiedot rele + 3,0 µm Au  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 135  g
Bruttopaino 145  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371807  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1