text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC

製品コード: 884110
GTIN: 4046548007114
地絡監視リレー、ガルバニック絶縁されたDCおよび AC供給電圧を絶縁不良 (200 kΩ) から保護。幅 22.5 mm、UB = 24~240 V AC/DC。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
供給電圧 (V) 42 - 240  V
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
AC消費電力 5  VA
DC消費電力 1  W
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ AC/DC  
サーキットブレーカ最大電流値 最大導体接続線径  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全接点: ULのAC 240 VAC抵抗N/O側のみ  
安全接点: パイロット負荷 B300、R300  
リレー接点の材質 AgCdO  
リレーの追加の接点詳細 3.0 µm Au  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 87  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 135  g
総重量 145  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371807  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001444  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548007114  
ボリューム 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1