Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"884110","name":"S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
Artikelnummer: 884110
GTIN: 4046548007114
Jordfelövervakningsrelä , som skyddsanordning för
isoleringsfel (200 kOhm) i galvaniskt åtskilda lik- och
växelspänningsnät, bredd = 22,5 mm, UB = 24–240 V AC/DC.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 42 - 240 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
| Effektförbrukning AC | 5 VA |
| Effektförbrukning DC | 1 W |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | AC/DC |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC res. endast NO-sida |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial relä | AgCdO |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
| Mått höjd | 87 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 135 g |
| Bruttovikt | 145 g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371807 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007114 |
| Volym | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |