text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

Numéro de l'article: 841000
GTIN: 4046548007176
Surveillance de la tension de défaut de transformateurs de soudage selonVDE 0545, 6 circuits d’entrées de mesure 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tension dedéclenchement 24 V AC/DC, largeur de profil 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Unité

Votre prix

€901.50

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Surveillance de la tension de défaut de transformateurs de soudage selonVDE 0545, 6 circuits d’entrées de mesure 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tension dedéclenchement 24 V AC/DC, largeur de profil 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Homologation CE  
UKCA  
 
Tension d'alimentation (V) 24 - 240  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 4  VA
Puissance absorbée DC 2  W
Condensation autorisée ? non autorisé  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Poids net 240  g
Poids brut 250  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371801  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007176  
Volume 0.527  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1