text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

Numero dell'articolo: 841000
GTIN: 4046548007176
Controllo della tensione di guasto dei trasformatori di saldaturasecondo VDE 0545, 6 circuiti di ingresso di misurazione 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz,tensione di attivazione 24 V AC/DC, larghezza 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Controllo della tensione di guasto dei trasformatori di saldaturasecondo VDE 0545, 6 circuiti di ingresso di misurazione 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz,tensione di attivazione 24 V AC/DC, larghezza 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Tensione di alimentazione (V) 24 - 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 4  VA
Potenza assorbita DC 2  W
Condensazione ammessa non consentito  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Peso netto 240  g
Peso lordo 250  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007176  
Volume 0.527  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1