Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Artikelnummer: 841000
GTIN: 4046548007176
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6
Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, Ansprechspannung 24 V
AC/DC, Baubreite 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6 Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, Ansprechspannung 24 V AC/DC, Baubreite 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 - 240 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 4 VA |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 2 W |
Umweltdaten
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Nettogewicht | 240 g |
| Bruttogewicht | 250 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007176 |
| Volumen | 0.527 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |