Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Numer produktu: 841000
GTIN: 4046548007176
Monitorowanie napięcia zwarciowego transformatorów spawalniczych zgodniez VDE 0545,6
pomiary obwodów wejściowych 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, napięciereakcji 24 V
AC/DC, szerokość 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Monitorowanie napięcia zwarciowego transformatorów spawalniczych zgodniez VDE 0545,6 pomiary obwodów wejściowych 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, napięciereakcji 24 V AC/DC, szerokość 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 - 240 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
| Pobór mocy AC | 4 VA |
| Pobór mocy DC | 2 W |
Dane dotyczące środowiska
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Ciężar netto | 240 g |
| Ciężar brutto | 250 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007176 |
| Tom | 0.527 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |