text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

Produktnummer: 841000
GTIN: 4046548007176
Fejlspændingsovervågning af svejsetransformatorer iht. VDE 0545, 6 måleindgangskredse 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tændspænding 24 V AC/DC, bredde 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Forsyningsspænding (V) 24 - 240  V
Forsyningsspændingstype U1 AC/DC  
Effektforbrug AC 4  VA
Effektforbrug DC 2  W
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Nettovægt 240  g
Bruttovægt 250  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007176  
Volumen 0.527  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1