Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Ürün numarası: 841000
GTIN: 4046548007176
Kaynak transformatörlerinin VDE 0545'e göre arıza voltajı izlemesi, 6
ölçme giriş devreleri 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tepki voltajı 24 V
AC/DC, genişlik 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 - 240 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
| Güç tüketimi AC | 4 VA |
| Güç tüketimi DC | 2 W |
Çevresel veri
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| Net agirlik | 240 g |
| Brüt ağırlık | 250 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007176 |
| Cilt | 0.527 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |